1209 mm (48 cali)

Uchwyty wideł paletowych 1209 mm (48 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Wysokość
36.4 in
925 mm
Szerokość
48 in
1209 mm
Szerokość całkowita
51.2 in
1300 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Pełne oparcie

Pełne oparcie

Duża konstrukcja oparcia jest funkcjonalna, trwała i nie przesłania widoczności.
Pozycjonowanie wideł

Pozycjonowanie wideł

Umożliwia mocowanie zębów wideł w wielu pozycjach, pozwalając na konfigurowanie odpowiednio do specyficznych potrzeb.
Ząbkowany stopień

Ząbkowany stopień

Ząbkowany schodek umożliwia operatorowi bezpieczne wchodzenie do kabiny i wychodzenie z niej.

Dane techniczne produktu 1209 mm (48 cali)

Wysokość 36.4 in 925 mm
Szerokość 48 in 1209 mm
Szerokość całkowita 51.2 in 1300 mm
Masa 332.9 lb 151 kg
Długość 12.3 in 312 mm
Rozstaw ramion Rozstaw 250–1018 mm (10–40 cali) Rozstaw 250–1018 mm (10–40 cali)
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1209 mm (48 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1209 mm (48 cali)

Zobacz więcej ofert