1372 mm (54 cale), złącze osprzętu Fusion™

1372 mm (54 cale), złącze osprzętu Fusion™ Widły typu tartacznego

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
70 cale
1778 mm
Rozstaw zębów — maksymalna szerokość
65.7 cale
1670 mm
Rozstaw zębów — minimalna szerokość
47.6 cale
1210 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Zastosowanie

Zastosowanie

Szybki rozładunek i załadunek ciężarówek, sprawne sortowanie pali i desek na placu, efektywne zasilanie tartaków i przenoszenie innych długich lub nieporęcznych materiałów.
Płaskie tylne zęby kątowe

Płaskie tylne zęby kątowe

Płaskie tylne zęby kątowe umożliwiają przenoszenie spaletyzowanego drewna i innych przedmiotów, a także kłód luzem.
Regulowany odstęp między zębami

Regulowany odstęp między zębami

Zęby można rozmieścić w 9 ustawieniach odstępów, co umożliwia pełną adaptację do różnych zastosowań.
Wąski górny zacisk

Wąski górny zacisk

Wąski górny zacisk jest tak skonstruowany, aby zamykał się między zębami, dzięki czemu operator może mocno chwycić pojedynczą kłodę.
Zęby pływające/niepływające

Zęby pływające/niepływające

Zęby pływające/niepływające można regulować, wybierając jedną z 3 konfiguracji rozstawu, a także zablokować lub ustawić jako pływające.
Zamocowany na osprzęcie uchwyt na instrukcję obsługi i konserwacji

Zamocowany na osprzęcie uchwyt na instrukcję obsługi i konserwacji

Uchwyt, zamocowany na osprzęcie i uszczelniony przed wpływem czynników zewnętrznych, zawiera wszystkie instrukcje obsługi i konserwacji wymagane do prawidłowej eksploatacji osprzętu roboczego.

Dane techniczne produktu 1372 mm (54 cale), złącze osprzętu Fusion™

Szerokość 70 cale 1778 mm
Rozstaw zębów — maksymalna szerokość 65.7 cale 1670 mm
Rozstaw zębów — minimalna szerokość 47.6 cale 1210 mm
Długość zęba 54 cale 1372 mm
Szerokość zęba 6 cale 152 mm
Maksymalne rozwarcie zacisku 98.8 cale 2510 mm
Minimalne rozwarcie zacisku 6 cale 152 mm
Masa 4327.7 lb 1963 kg
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™

Zobacz, jak 1372 mm (54 cale), złącze osprzętu Fusion™ wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Widły typu tartacznego ładujące leżące luzem kłody.

Widły typu tartacznego przenoszące ścięte drewno.

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Widły typu tartacznego ładujące leżące luzem kłody.
Widły typu tartacznego przenoszące ścięte drewno.