Złącze osprzętu Fusion™ 1812 mm (71 cali)

Złącze osprzętu Fusion™ 1812 mm (71 cali) Widły z chwytakiem do sortowania

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
71.3 cale
1812 mm
Długość zęba
50 cale
1269 mm
Powierzchnia chwytania
20.6 ft²
1.91 m²

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Zastosowanie

Zastosowanie

Zaprojektowane i skonstruowane z myślą o przemyśle drzewnym służą przede wszystkim do przenoszenia dłużycy ze stosów do dalszej obróbki.
Wydajność przeładunku tarcicy

Wydajność przeładunku tarcicy

Zaprojektowane specjalnie z myślą o zastosowaniach w przemyśle drzewnym widły z chwytakiem do sortowania są wyposażone w duży zacisk o powierzchni rozwarcia 21 stóp kwadratowych.
Regulowana siła zacisku

Regulowana siła zacisku

Wbudowany regulator ciśnienia umożliwia regulację siły zacisku, aby zapobiec uszkodzeniu przenoszonego materiału.
Krótkie zęby

Krótkie zęby

Przeznaczone specjalnie do wsuwania pod stosy kłód, aby wturlać je na chwytak. Krótkie zęby umożliwiają precyzyjną kontrolę podczas ładowania dłużycy do chwytaka.
Wymienne wkładki cierne

Wymienne wkładki cierne

Przykręcane wkładki cierne na spodzie chwytaka łatwo można wymieniać w ramach przeglądów okresowych, unikając dodatkowego spawania.
Możliwość konfiguracji przez użytkownika

Możliwość konfiguracji przez użytkownika

Różne dostępne końcówki wideł umożliwiają dostosowanie chwytaka do sortowania do wymagań maszyny i pracy.

Dane techniczne produktu Złącze osprzętu Fusion™ 1812 mm (71 cali)

Szerokość 71.3 cale 1812 mm
Długość zęba 50 cale 1269 mm
Powierzchnia chwytania 20.6 ft² 1.91 m²
Wysokość chwytaka 102.6 cale 2606 mm
Masa chwytaka 3860.3 lb 1751 kg
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™
Masa eksploatacyjna 33170.7 lb 15046 kg

Zobacz, jak Złącze osprzętu Fusion™ 1812 mm (71 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Mała ładowarka kołowa 938M i widły z chwytakiem do sortowania Cat® podczas pracy

Widły z chwytakiem do sortowania Cat® w trakcie podnoszenia ładunku

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Mała ładowarka kołowa 938M i widły z chwytakiem do sortowania Cat® podczas pracy
Widły z chwytakiem do sortowania Cat® w trakcie podnoszenia ładunku