Podsumowanie
Widły do rur i słupów Cat® są przeznaczone i przystosowane konstrukcyjnie do użytku w branży wydobycia ropy i gazu, budowy rurociągów i wykonywania instalacji napowietrznych.
Najważniejsze dane
Widły do rur i słupów Cat® są przeznaczone i przystosowane konstrukcyjnie do użytku w branży wydobycia ropy i gazu, budowy rurociągów i wykonywania instalacji napowietrznych.
Wyświetlanie 1-6 z 5
| Szerokość | 100.7 cale 2559 mm |
| Długość zęba | 60 cale 1524 mm |
| Masa | 3505.3 lb 1590 kg |
| Typ adaptera | Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™ |
| Wymagany układ hydrauliczny | 3. funkcja 3. funkcja |
| Wysokość uchwytu — zamknięty zacisk | 52 cale 1321 mm |
| Wysokość uchwytu — otwarty zacisk | 112.3 cale 2852 mm |
| Rozstaw zębów — maksymalna szerokość | 96 cale 2438 mm |
| Szerokość zęba | 6 cale 152 mm |
| Grubość zębów | 2.5 cale 64 mm |
| Udźwig | 5158.8 lb 2340 kg |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony