Podsumowanie
Układanie, przenoszenie i sortowanie stosów drewna.
Najważniejsze dane
Wyświetlanie 1-6 z 6
| Szerokość | 84 cale 2134 mm |
| Rozstaw zębów — maksymalna szerokość | 82.1 cale 2086 mm |
| Rozstaw zębów — minimalna szerokość | 60.9 cale 1547 mm |
| Długość zęba | 60 cale 1524 mm |
| Szerokość zęba | 6 cale 152 mm |
| Maksymalne rozwarcie zacisku | 98.8 cale 2510 mm |
| Minimalne rozwarcie zacisku | 6 cale 152 mm |
| Masa | 4627.5 lb 2099 kg |
| Typ adaptera | Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™ |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Widły typu tartacznego ładujące leżące luzem kłody.
Widły typu tartacznego przenoszące ścięte drewno.
Zobacz więcej ofert