1220 mm (48 in)

Widły bloczkowe 1220 mm (48 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Długość ramion wideł
48 in
1219 mm
Szerokość zęba
2 in
50 mm
Grubość zębów
2 in
50 mm

Dane techniczne produktu 1220 mm (48 in)

Długość ramion wideł 48 in 1219 mm
Szerokość zęba 2 in 50 mm
Grubość zębów 2 in 50 mm
Masa zęba 75 lb 35 kg

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Widły – do ładowarek teleskopowych

Widły – do ładowarek teleskopowych

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1220 mm (48 in)

Zobacz więcej ofert