1566 mm (62 cale)

1566 mm (62 cale) Uchwyty wideł paletowych

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Wysokość
39.6 cale
1006 mm
Szerokość
61.7 cale
1566 mm
Masa
1569.9 lb
712.1 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Cat

Zastosowanie

Używane do różnych zadań związanych z przewożeniem materiałów o dużych gabarytach lub umieszczonych na paletach na placach budowy i terenach przemysłowych, do transportowania nawozów i nasion w workach w szkółkach oraz podczas kształtowania terenu, a także do wykonywania podobnych zadań.
Cat

Oparcie o dużej wytrzymałości

Wysoko wytrzymałe oparcie ładunku jest funkcjonalne, trwałe i nie przesłania widoczności. Chroni operatora podczas zmiany ładunku i zapewnia doskonałą widoczność końców wideł.
Cat

Uchwyt wcięty typu belkowego

Uchwyt wcięty typu belkowego umożliwia łatwą zmianę rozstawu lub wymianę ramion wideł.
Cat

Jeden uchwyt do wszystkich udźwigów

Uchwyt wideł jest zaprojektowany w taki sposób, aby dorównać udźwigowi największej maszyny, czyli ma rozmiar uniwersalny.

Dane techniczne produktu 1566 mm (62 cale)

Wysokość 39.6 cale 1006 mm
Szerokość 61.7 cale 1566 mm
Masa 1569.9 lb 712.1 kg
Długość 24 cale 610 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™

Zobacz, jak 1566 mm (62 cale) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1566 mm (62 cale)

Zobacz więcej ofert