Podsumowanie
Widły uniwersalne z chwytakiem Cat® zostały zaprojektowane do transportowania szerokiej gamy materiałów w różnych warunkach roboczych.
Najważniejsze dane
Widły uniwersalne z chwytakiem Cat® zostały zaprojektowane do transportowania szerokiej gamy materiałów w różnych warunkach roboczych.
Wyświetlanie 1-6 z 5
| Szerokość | 66 cale 1676 mm |
| Wysokość | 22.9 cale 581 mm |
| Masa | 436.5 lb 198 kg |
| Długość | 36.4 cale 924 mm |
| Długość użytkowa ramienia | 25.1 cale 637 mm |
| Średnica ramienia | 1.3 cale 31.75 mm |
| Liczba ramion | 7 7 |
| Szerokość zęba | 1.3 cale 31.75 mm |
| Typ adaptera | Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Widły uniwersalne na ładowarce o sterowaniu burtowym serii D