1829 mm (72 in)

Widły uniwersalne z chwytakiem 1829 mm (72 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
72 in
1829 mm
Wysokość — z zamkniętym chwytakiem
30.3 in
770 mm
Rozwarcie szczęki
34.5 in
876 mm

Podsumowanie

Widły uniwersalne z chwytakiem Cat® zostały zaprojektowane do transportowania szerokiej gamy materiałów w różnych warunkach roboczych.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Zastosowanie

Zastosowanie

Zaprojektowane do transportowania lekkich, trudnych do przewożenia materiałów w gospodarstwach rolnych lub podczas profilowania terenu.
Lekka konstrukcja

Lekka konstrukcja

Lekka konstrukcja umożliwia chwytanie materiałów takich, jak luźne siano, słoma, ściółka, suchy obornik, rozdrobnione podłoże czy igliwie.
Szerokie rozwarcie szczęk

Szerokie rozwarcie szczęk

Szerokie rozwarcie szczęk w pionie umożliwia transportowanie materiałów o dużej objętości.
Bardzo duża siła zacisku

Bardzo duża siła zacisku

Chwytak o zwiększonej wytrzymałości umożliwia chwytanie i przenoszenie materiałów o nietypowym kształcie. Pojedynczy chwytak z szerokim uchwytem umożliwia chwytanie nietypowych materiałów, takich jak kłody drewna, kamienie i siano.
Nieodpowiednie do transportowania dużych okrągłych bali

Nieodpowiednie do transportowania dużych okrągłych bali

UWAGA: uniwersalne widły z chwytakiem nie są przystosowane do przebijania i transportowania dużych okrągłych bali.

Dane techniczne produktu 1829 mm (72 in)

Szerokość 72 in 1829 mm
Wysokość — z zamkniętym chwytakiem 30.3 in 770 mm
Rozwarcie szczęki 34.5 in 876 mm
Długość 37 in 939 mm
Długość użytkowa ramienia 25.1 in 637 mm
Masa 718.7 lb 326 kg
Średnica ramienia 1.3 in 31.75 mm
Liczba ramion 9 9
Szerokość zęba 1.3 in 31.75 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1829 mm (72 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Bardzo duża siła zacisku

Zdjęcie zastosowania uniwersalnych wideł z chwytakiem

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Bardzo duża siła zacisku
Zdjęcie zastosowania uniwersalnych wideł z chwytakiem