| Szerokość wideł | 96 in 2419 mm |
| Szerokość nad ramionami | 96 in 2419 mm |
| Szerokość pomiędzy ramionami | 76 in 1936 mm |
| Długość zęba | 65 in 1618 mm |
| Szerokość zęba | 9.5 in 241 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 58 in 1467 mm |
| rozwarcie szczęk | 101 in 2554 mm |
| Obszar końcowy | 22.6 ft² 2.1 m² |
| Masa | 5160 lb 2340 kg |
Widły do załadunku dłużyc 2419 mm (96 cali)
Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealeraNajważniejsze dane
- Szerokość wideł
- 96 in
- 2419 mm
- Szerokość nad ramionami
- 96 in
- 2419 mm
- Szerokość pomiędzy ramionami
- 76 in
- 1936 mm
Dane techniczne produktu 2419 mm (96 cali)
Zobacz, jak 2419 mm (96 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
Widły
2419 mm (96 cali)
Wybrano
- Szerokość wideł
- 96 in
- 2419 mm
- Szerokość nad ramionami
- 96 in
- 2419 mm
- Szerokość pomiędzy ramionami
- 76 in
- 1936 mm
Widły
2802 mm (110 cali)
- Szerokość wideł
- 110 in
- 2802 mm
- Szerokość nad ramionami
- 108 in
- 2752 mm
- Szerokość pomiędzy ramionami
- 89 in
- 2256 mm
Widły
2479 mm (98 cali)
- Szerokość wideł
- 98 in
- 2489 mm
- Szerokość nad ramionami
- 95 in
- 2412 mm
- Szerokość pomiędzy ramionami
- 95 in
- 2412 mm