Podsumowanie
Widły do rur i słupów Cat® są przeznaczone i przystosowane konstrukcyjnie do użytku w branży wydobycia ropy i gazu, budowy rurociągów i wykonywania instalacji napowietrznych.
Najważniejsze dane
Widły do rur i słupów Cat® są przeznaczone i przystosowane konstrukcyjnie do użytku w branży wydobycia ropy i gazu, budowy rurociągów i wykonywania instalacji napowietrznych.
Wyświetlanie 1-6 z 5
| Szerokość | 100.7 in 2559 mm |
| Długość zęba | 72 in 1829 mm |
| Masa | 4301.2 lb 1951 kg |
| Typ adaptera | Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™ |
| Wymagany układ hydrauliczny | 3. funkcja 3. funkcja |
| Wysokość uchwytu — zamknięty zacisk | 52 in 1321 mm |
| Wysokość uchwytu — otwarty zacisk | 123.7 in 3143 mm |
| Rozstaw zębów — maksymalna szerokość | 96 in 2438 mm |
| Szerokość zęba | 8 in 203 mm |
| Grubość zębów | 3 in 76 mm |
| Udźwig | 7400.9 lb 3357 kg |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony