1829 mm (72 in)

Widły przemysłowe z chwytakiem 1829 mm (72 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
72 in
1829 mm
Wysokość — z zamkniętym chwytakiem
32 in
814 mm
Rozwarcie szczęki
38 in
965 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Zastosowanie

Zastosowanie

Idealne do chwytania obiektów takich, jak podkłady kolejowe, drzewa, duże kamienie, krzewy, złom przemysłowy, odpady wyburzeniowe czy materiały do recyklingu. Widły przemysłowe z chwytakiem doskonale sprawdzają się również przy przebijaniu i chwytaniu papieru, kartonu, drewna i lekkiego złomu metalowego.
Cat

Trwała konstrukcja

Konstrukcja o dużej wytrzymałości zapewnia niezwykłą trwałość strukturalną w trudnych warunkach, na przykład podczas prac wyburzeniowych, budowlanych lub recyklingu.
Cat

Szerokie rozwarcie szczęk

Szerokie rozwarcie szczęk w pionie umożliwia transportowanie materiałów o dużej objętości.
Cat

Bardzo duża siła zacisku

Niezależnie sterowane podzespoły chwytaka umożliwiają chwytanie obiektów o nieregularnych kształtach.

Dane techniczne produktu 1829 mm (72 in)

Szerokość 72 in 1829 mm
Wysokość — z zamkniętym chwytakiem 32 in 814 mm
Rozwarcie szczęki 38 in 965 mm
Długość 36.5 in 927.4 mm
Długość użytkowa ramienia 21.8 in 553 mm
Masa 1208.1 lb 548 kg
Średnica ramienia 1.8 in 44.5 mm
Liczba ramion 11 11

Zobacz, jak 1829 mm (72 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1829 mm (72 in)

Zobacz więcej ofert