Podsumowanie
Układanie, przenoszenie i sortowanie stosów drewna.
Najważniejsze dane
Wyświetlanie 1-6 z 6
| Szerokość | 71.3 cale 1812 mm |
| Długość zęba | 49.4 cale 1256 mm |
| Powierzchnia chwytania | 20.6 ft² 1.91 m² |
| Wysokość chwytaka | 102.6 cale 2606 mm |
| Masa chwytaka | 3741.2 lb 1697 kg |
| Typ adaptera | Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO |
| Masa eksploatacyjna | 33276.5 lb 15094 kg |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Mała ładowarka kołowa 938M i widły z chwytakiem do sortowania Cat® podczas pracy
Widły z chwytakiem do sortowania Cat® w trakcie podnoszenia ładunku
Zobacz więcej ofert