Zdjęcie studyjne
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Zdjęcia (7)

2185 mm (86 cali), mocowanie sworzniowe Widły tartaczne

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
87.1 in
2212 mm
Rozstaw zębów — maksymalna szerokość
86 in
2185 mm
Rozstaw zębów — wewnętrzna szerokość
77 in
1955 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Zastosowanie

Zastosowanie

Szybki rozładunek i załadunek ciężarówek, sprawne sortowanie pali i desek na placu, efektywne zasilanie tartaków i przenoszenie innych długich lub nieporęcznych materiałów.
Widoczność

Widoczność

Duża otwarta górna część ramy zwiększa pole widzenia i ułatwia operatorowi wykonywanie załadunku i rozładunku materiałów.
Zakrzywiona konstrukcja ramy

Zakrzywiona konstrukcja ramy

Sprzyja turlaniu dłużycy, zapewniając płynny załadunek i rozładunek. Zaokrąglone rogi i mniejsza ilość ostrych kątów zapewniają utrzymanie jakości dłużycy.
Zęby rolki

Zęby rolki

Zmniejszają prawdopodobieństwo uszkodzenia kłód podczas załadunku i rozładunku.
Dodatkowe wkładki cierne

Dodatkowe wkładki cierne

Zwiększają trwałość zębów.
Zamocowany na osprzęcie uchwyt na instrukcję obsługi i konserwacji

Zamocowany na osprzęcie uchwyt na instrukcję obsługi i konserwacji

Uchwyt, zamocowany na osprzęcie i uszczelniony przed wpływem czynników zewnętrznych, zawiera wszystkie instrukcje obsługi i konserwacji wymagane do prawidłowej eksploatacji osprzętu roboczego.

Dane techniczne produktu 2185 mm (86 cali), mocowanie sworzniowe

Szerokość 87.1 in 2212 mm
Rozstaw zębów — maksymalna szerokość 86 in 2185 mm
Rozstaw zębów — wewnętrzna szerokość 77 in 1955 mm
Długość zęba 49.6 in 1260 mm
Szerokość zęba 4.5 in 115 mm
Maksymalne rozwarcie zacisku 82.2 in 2089 mm
Minimalne rozwarcie zacisku 5.9 in 149 mm
Masa 3736.8 lb 1695 kg
Typ wierzchołka Zęby rolki Zęby rolki
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Obszar końcowy 13 ft² 1.21 m²

Zobacz, jak 2185 mm (86 cali), mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  2185 mm (86 cali), mocowanie sworzniowe

Zobacz więcej ofert