Podsumowanie
Do transportowania materiałów umieszczonych na paletach na placach budowy, nawozów i nasion w workach w szkółkach oraz podczas kształtowania terenu.
Najważniejsze dane
Do transportowania materiałów umieszczonych na paletach na placach budowy, nawozów i nasion w workach w szkółkach oraz podczas kształtowania terenu.
Wyświetlanie 1-6 z 4
| Wysokość | 37 cale 941 mm |
| Szerokość | 63.5 cale 1614 mm |
| Masa | 1142 lb 518 kg |
| Długość | 16 cale 406 mm |
| Typ adaptera | Złącze IT Złącze IT |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony