1829 mm (72 in)

Widły uniwersalne 1829 mm (72 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
72 in
1829 mm
Wysokość
22.9 in
581 mm
Masa
485 lb
220 kg

Podsumowanie

Widły uniwersalne z chwytakiem Cat® zostały zaprojektowane do transportowania szerokiej gamy materiałów w różnych warunkach roboczych.

Dane techniczne produktu 1829 mm (72 in)

Szerokość 72 in 1829 mm
Wysokość 22.9 in 581 mm
Masa 485 lb 220 kg
Długość 36.4 in 924 mm
Długość użytkowa ramienia 25.1 in 637 mm
Średnica ramienia 1.3 in 31.75 mm
Liczba ramion 9 9
Szerokość zęba 1.3 in 31.75 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1829 mm (72 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Widły uniwersalne na ładowarce o sterowaniu burtowym serii D

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Widły uniwersalne na ładowarce o sterowaniu burtowym serii D

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1829 mm (72 in)

Zobacz więcej ofert