2802 mm (110 cali)

2802 mm (110 cali) Widły do załadunku dłużyc

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość wideł
110 cale
2802 mm
Szerokość nad ramionami
108 cale
2752 mm
Szerokość pomiędzy ramionami
89 cale
2256 mm

Dane techniczne produktu 2802 mm (110 cali)

Szerokość wideł 110 cale 2802 mm
Szerokość nad ramionami 108 cale 2752 mm
Szerokość pomiędzy ramionami 89 cale 2256 mm
Długość zęba 72 cale 1826 mm
Szerokość zęba 9.8 cale 248 mm
Wysokość wewnętrzna 61 cale 1540 mm
rozwarcie szczęk 116 cale 2936 mm
Obszar końcowy 25.8 ft² 2.4 m²
Masa 7020 lb 3184 kg

Zobacz, jak 2802 mm (110 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Model

Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcia

Model
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia