1500 mm (59 cali) VCE

1500 mm (59 cali) VCE Widły paletowe

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Grubość zębów
2 cale
60 mm
Szerokość zęba
8 cale
200 mm
Wysokość
39 cale
989 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Cat

Pełna zgodność

  • Używaj ładowarki Cat z powszechnie dostępnym osprzętem roboczym, który być może już posiadasz.
  • Uproszczone zarządzanie narzędziami w przypadku mieszanej floty.
  • Zgodność z normą ISO237727:2009 dotyczącą złączy ładowarek.
Cat

Większa siła odspajania, lepsza wydajność

  • Niepotrzebne są żadne kompromisy w zakresie wydajności – układ złącza został specjalnie zaprojektowany pod kątem ładowarki kołowej Cat.
  • Statyczne obciążenie destabilizujące jest o 2% lepsze, a siła odspajania o 4% wyższa niż w przypadku złączy innych firm lub OEM.
  • Zmniejszono także wagę i offset złącza.
Cat

Kompleksowa oferta zaopatrzenia

  • Wybierz kompletne rozwiązanie OEM, aby zapewnić wydajność pracy.
  • Lokalny dealer Cat oferuje wszystkie urządzenia — od końcówek zębów po chłodnice.
  • Złącze osprzętu jest wspierane przez linię łyżek zgodnych z VCE oraz wyposażenie zoptymalizowane pod kątem ładowarek Cat.

Dane techniczne produktu 1500 mm (59 cali) VCE

Grubość zębów 2 cale 60 mm
Szerokość zęba 8 cale 200 mm
Wysokość 39 cale 989 mm
Szerokość 98 cale 2500 mm
Maksymalna odległość między zewnętrznymi krawędziami ramion wideł – przy maksymalnym rozsunięciu 77 cale 1950 mm
Masa eksploatacyjna 2200 lb 1000 kg

Zobacz, jak 1500 mm (59 cali) VCE wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Model

Widok alternatywny

Model
Widok alternatywny