1676 mm (66 cali)

1676 mm (66 cali) Widły uniwersalne z chwytakiem

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
66 cale
1676 mm
Wysokość — z zamkniętym chwytakiem
30.3 cale
770 mm
Rozwarcie szczęki
34.5 cale
876 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Zastosowanie

Zastosowanie

Zaprojektowane do transportowania lekkich, trudnych do przewożenia materiałów w gospodarstwach rolnych lub podczas profilowania terenu.
Lekka konstrukcja

Lekka konstrukcja

Lekka konstrukcja umożliwia chwytanie materiałów takich, jak luźne siano, słoma, ściółka, suchy obornik, rozdrobnione podłoże czy igliwie.
Szerokie rozwarcie szczęk

Szerokie rozwarcie szczęk

Szerokie rozwarcie szczęk w pionie umożliwia transportowanie materiałów o dużej objętości.
Bardzo duża siła zacisku

Bardzo duża siła zacisku

Chwytak o zwiększonej wytrzymałości umożliwia chwytanie i przenoszenie materiałów o nietypowym kształcie. Pojedynczy chwytak z szerokim uchwytem umożliwia chwytanie nietypowych materiałów, takich jak kłody drewna, kamienie i siano.
Nieodpowiednie do transportowania dużych okrągłych bali

Nieodpowiednie do transportowania dużych okrągłych bali

UWAGA: uniwersalne widły z chwytakiem nie są przystosowane do przebijania i transportowania dużych okrągłych bali.

Dane techniczne produktu 1676 mm (66 cali)

Szerokość 66 cale 1676 mm
Wysokość — z zamkniętym chwytakiem 30.3 cale 770 mm
Rozwarcie szczęki 34.5 cale 876 mm
Długość 37 cale 939 mm
Długość użytkowa ramienia 25.1 cale 637 mm
Masa 672.4 lb 305 kg
Średnica ramienia 1.3 cale 31.75 mm
Liczba ramion 7 7
Szerokość zęba 1.3 cale 31.75 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1676 mm (66 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Bardzo duża siła zacisku

Zdjęcie zastosowania uniwersalnych wideł z chwytakiem

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Bardzo duża siła zacisku
Zdjęcie zastosowania uniwersalnych wideł z chwytakiem