1220 mm (48 cala)

1220 mm (48 cala) Widły paletowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość zęba
48 cale
1220 mm
Szerokość zęba
4.9 cale
125 mm
Wysokość zęba
24 cale
610 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Hydrauliczna regulacja zębów wideł

Hydrauliczna regulacja zębów wideł

Rozmieszczenie zębów wideł można regulować, nie wychodząc z kabiny, aby precyzyjnie postawić ładunek bez dodatkowego manewrowania maszyną.
Hydraulika o zwiększonej trwałości

Hydraulika o zwiększonej trwałości

Zawór sterujący z odpowietrznikiem służy do regulacji ciśnienia hydraulicznego, zapewniając długi okres eksploatacji hydrauliki wideł.
Ochrona układu hydraulicznego

Ochrona układu hydraulicznego

Zawory i przewody hydrauliczne są chronione przed uszkodzeniem specjalną przyspawaną osłoną, która zatrzymuje materiał spadający przez uchwyt wideł.
Ulepszona podpórka

Ulepszona podpórka

Nowa konstrukcja podpórki sprawia, że uchwyt i zęby mogą stać samodzielnie, aby można je było bezpiecznie przechowywać.

Dane techniczne produktu 1220 mm (48 cala)

Długość zęba 48 cale 1220 mm
Szerokość zęba 4.9 cale 125 mm
Wysokość zęba 24 cale 610 mm
Grubość zębów 2.4 cale 60 mm
Masa zęba 208.1 lb 94.4 kg
Masa eksploatacyjna 1192.7 lb 541 kg
Długość całkowita 63.7 cale 1619 mm
Typ adaptera Złącze IT Złącze IT
Masa 1192.7 lb 541 kg
Wysokość 39.8 cale 1010 mm
Szerokość 74.8 cale 1900 mm

Zobacz, jak 1220 mm (48 cala) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony