2298 mm (90 cali)

Widły do załadunku dłużyc 2298 mm (90 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość wideł
90 in
2298 mm
Szerokość nad ramionami
90 in
2298 mm
Szerokość pomiędzy ramionami
73 in
1857 mm

Dane techniczne produktu 2298 mm (90 cali)

Szerokość wideł 90 in 2298 mm
Szerokość nad ramionami 90 in 2298 mm
Szerokość pomiędzy ramionami 73 in 1857 mm
Długość zęba 64 in 1609 mm
Szerokość zęba 8.7 in 221 mm
Wysokość wewnętrzna 55 in 1386 mm
rozwarcie szczęk 100 in 2542 mm
Obszar końcowy 20.5 ft² 1.9 m²
Masa 5451 lb 2472 kg

Zobacz, jak 2298 mm (90 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Model

Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcia

Model
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia