2498 mm (98 in)

2498 mm (98 in) Uchwyty wideł budowlanych

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Wysokość
52 cale
1320 mm
Szerokość
98.3 cale
2498 mm
Masa
1408.8 lb
639 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Solidna konstrukcja i wysoki tył

Solidna konstrukcja i wysoki tył

Solidna konstrukcja gwarantuje trwałość, a także znakomitą widoczność. Wysoki tył zapobiega przesuwaniu się materiału w stronę maszyny.
Możliwość obracania wideł

Możliwość obracania wideł

Podczas niektórych operacji obracanie wideł pomaga oderwać materiały od podłoża. W tym celu, w przypadku tego podwozia, wystarczy zmienić konfigurację płyty ustalającej znajdującej się na widłach.
Możliwość regulacji położenia wideł

Możliwość regulacji położenia wideł

Położenie wideł można regulować na szerokości 855 mm (33,7 cala) w odstępach co 55 mm (2,2 cala) i unieruchomić je, aby zapobiec nieoczekiwanym ruchom.
Zęby wideł umożliwiające szybką wymianę

Zęby wideł umożliwiające szybką wymianę

Po wyjęciu dwóch śrub po obu stronach podwozia zęby wideł można łatwo wymienić na zęby o innej wielkości.

Dane techniczne produktu 2498 mm (98 in)

Wysokość 52 cale 1320 mm
Szerokość 98.3 cale 2498 mm
Masa 1408.8 lb 639 kg
Długość 24.9 cale 633 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™

Zobacz, jak 2498 mm (98 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony