1676 mm (66 cali)

1676 mm (66 cali) Widły przemysłowe z chwytakiem

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
66 cale
1676 mm
Wysokość — z zamkniętym chwytakiem
31.9 cale
810 mm
Rozwarcie szczęki
38 cale
965 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Zastosowanie

Zastosowanie

Idealne do chwytania obiektów takich, jak podkłady kolejowe, drzewa, duże kamienie, krzewy, złom przemysłowy, odpady wyburzeniowe czy materiały do recyklingu. Widły przemysłowe z chwytakiem doskonale sprawdzają się również przy przebijaniu i chwytaniu papieru, kartonu, drewna i lekkiego złomu metalowego.
Cat

Trwała konstrukcja

Konstrukcja o dużej wytrzymałości zapewnia niezwykłą trwałość strukturalną w trudnych warunkach, na przykład podczas prac wyburzeniowych, budowlanych lub recyklingu.
Cat

Szerokie rozwarcie szczęk

Szerokie rozwarcie szczęk w pionie umożliwia transportowanie materiałów o dużej objętości.
Cat

Bardzo duża siła zacisku

Niezależnie sterowane podzespoły chwytaka umożliwiają chwytanie obiektów o nieregularnych kształtach.

Dane techniczne produktu 1676 mm (66 cali)

Szerokość 66 cale 1676 mm
Wysokość — z zamkniętym chwytakiem 31.9 cale 810 mm
Rozwarcie szczęki 38 cale 965 mm
Długość 36.5 cale 927.4 mm
Długość użytkowa ramienia 21.8 cale 553 mm
Masa 1106.7 lb 502 kg
Średnica ramienia 1.8 cale 44.5 mm
Liczba ramion 9 9

Zobacz, jak 1676 mm (66 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony