Podsumowanie
Uchwyty wideł o dużej wytrzymałości są używane do przewożenia ładunków umieszczonych na paletach na placach budowy i terenach przemysłowych, do transportowania nawozów i nasion w workach w szkółkach oraz podczas kształtowania terenu.
Najważniejsze dane
Uchwyty wideł o dużej wytrzymałości są używane do przewożenia ładunków umieszczonych na paletach na placach budowy i terenach przemysłowych, do transportowania nawozów i nasion w workach w szkółkach oraz podczas kształtowania terenu.
Wyświetlanie 1-6 z 4
| Wysokość | 35.8 in 910 mm |
| Szerokość | 56.6 in 1438 mm |
| Masa | 319.7 lb 145 kg |
| Długość | 10.9 in 277 mm |
| Typ adaptera | Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony