1070 mm (42 cala)

1070 mm (42 cala) Zęby wideł paletowych

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość zęba
42.1 cale
1070 mm
Szerokość zęba
3.9 cale
100 mm
Wysokość zęba
21.3 cale
541 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Cat

Zastosowanie

Używane do różnych zadań związanych z przewożeniem materiałów o dużych gabarytach lub umieszczonych na paletach na placach budowy i terenach przemysłowych, do transportowania nawozów i nasion w workach w szkółkach oraz podczas kształtowania terenu, a także do wykonywania podobnych zadań.
Cat

Dane znamionowe

Widły są klasy II, dzięki czemu spełniają wymagania montażu w ładowarkach o sterowaniu burtowym, miniładowarkach gąsienicowych i kompaktowych ładowarkach gąsienicowych.
Cat

Konstrukcja odsadzona

Odsadzone ramiona widłowe są używane w celu zapobieżenia wleczeniu ramienia ładowarki po skrzynie ładunkowej ciężarówki. Odsadzone widły są klasy III, a zatem mają wyższy udźwig.
Cat

Dostępne długości

Opcje długości wideł — 910 mm (36 cali), 1070 mm (42 cale), 1120 mm (44 cale), 220 mm (48 cali), 1370 mm (54 cale) i 1524 mm (60 cali).

Dane techniczne produktu 1070 mm (42 cala)

Długość zęba 42.1 cale 1070 mm
Szerokość zęba 3.9 cale 100 mm
Wysokość zęba 21.3 cale 541 mm
Grubość zębów 1.6 cale 40 mm
Masa zęba 104.1 lb 47.2 kg
Długość całkowita 44.8 cale 1139 mm

Zobacz, jak 1070 mm (42 cala) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1070 mm (42 cala)

Zobacz więcej ofert