1219 mm (48 cala)

1219 mm (48 cala) Zęby wideł do kłód i tarcicy

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość całkowita
55.1 cale
1399 mm
Długość
48 cale
1219 mm
Szerokość
5.9 cale
150 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Zastosowanie

Zastosowanie

Zęby wideł do kłód i tarcicy Cat® służą do ładunku, rozładunku, przenoszenia i sortowania kłód i tarcicy oraz zasilania tartaku. Ich płaskie zęby wideł i podniesione osłony są zaprojektowane specjalnie z myślą o przenoszeniu nieobrobionych kłód i tarcicy ułożonej w stosy.
Zwiększony spadek zęba

Zwiększony spadek zęba

Zwiększenie spadku zęba zapewnia lepsze pola widzenia podczas załadunku ciężarówki.
Zwężone zęby o przekroju prostokątnym

Zwężone zęby o przekroju prostokątnym

Zęby o przekroju prostokątnym zwężające się do wierzchołka umożliwiają operatorowi wciskanie zębów między kłody w celu ich sortowania, a także pozwalają lepiej kontrolować rozładunek.
Szersze zęby

Szersze zęby

Szersze zęby mają większą powierzchnię zapewniającą stabilność podczas transportowania większych materiałów.

Dane techniczne produktu 1219 mm (48 cala)

Długość całkowita 55.1 cale 1399 mm
Długość 48 cale 1219 mm
Szerokość 5.9 cale 150 mm
Wysokość 38 cale 965 mm
Grubość zębów 2.6 cale 65 mm
Udźwig 9700.3 lb 4400 kg
Masa 343.9 lb 156 kg
Konfiguracja zębów Obracane, pływające Obracane, pływające

Zobacz, jak 1219 mm (48 cala) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1219 mm (48 cala)

Zobacz więcej ofert