1370 mm (54 in)

Zęby wideł paletowych 1370 mm (54 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość zęba
53.9 in
1370 mm
Szerokość zęba
5.9 in
150 mm
Wysokość zęba
29.8 in
758 mm

Podsumowanie

Dodatkowe ramiona wideł paletowych zwiększają uniwersalność uchwytów do wideł paletowych, umożliwiając transport szerokiego wachlarza różnych materiałów budowlanych na paletach.

Dane techniczne produktu 1370 mm (54 in)

Długość zęba 53.9 in 1370 mm
Szerokość zęba 5.9 in 150 mm
Wysokość zęba 29.8 in 758 mm
Grubość zębów 2.4 in 60 mm
Masa zęba 323 lb 146.5 kg
Długość całkowita 58.1 in 1475 mm

Zobacz, jak 1370 mm (54 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1370 mm (54 in)

Zobacz więcej ofert