1220 mm (48 cala)

Zęby wideł paletowych 1220 mm (48 cala)

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość zęba
48 in
1220 mm
Szerokość zęba
4.8 in
122 mm
Wysokość zęba
31.2 in
793 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Cat

Zastosowanie

Używane do różnych zadań związanych z przewożeniem materiałów o dużych gabarytach lub umieszczonych na paletach na placach budowy i terenach przemysłowych, do transportowania nawozów i nasion w workach w szkółkach oraz podczas kształtowania terenu, a także do wykonywania podobnych zadań.
Cat

Dane znamionowe

Widły są klasy II, dzięki czemu spełniają wymagania montażu w ładowarkach o sterowaniu burtowym, miniładowarkach gąsienicowych i kompaktowych ładowarkach gąsienicowych.
Cat

Konstrukcja odsadzona

Odsadzone ramiona widłowe są używane w celu zapobieżenia wleczeniu ramienia ładowarki po skrzynie ładunkowej ciężarówki. Odsadzone widły są klasy III, a zatem mają wyższy udźwig.
Cat

Dostępne długości

Opcje długości wideł — 910 mm (36 cali), 1070 mm (42 cale), 1120 mm (44 cale), 220 mm (48 cali), 1370 mm (54 cale) i 1524 mm (60 cali).

Dane techniczne produktu 1220 mm (48 cala)

Długość zęba 48 in 1220 mm
Szerokość zęba 4.8 in 122 mm
Wysokość zęba 31.2 in 793 mm
Grubość zębów 2 in 50 mm
Masa zęba 216.1 lb 98 kg
Długość całkowita 51.6 in 1310 mm

Zobacz, jak 1220 mm (48 cala) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1220 mm (48 cala)

Zobacz więcej ofert