Podsumowanie
Dodatkowe ramiona wideł paletowych zwiększają uniwersalność uchwytów do wideł paletowych, umożliwiając transport szerokiego wachlarza różnych materiałów budowlanych na paletach.
Najważniejsze dane
Dodatkowe ramiona wideł paletowych zwiększają uniwersalność uchwytów do wideł paletowych, umożliwiając transport szerokiego wachlarza różnych materiałów budowlanych na paletach.
Wyświetlanie 1-6 z 4
| Długość zęba | 53.9 in 1370 mm |
| Szerokość zęba | 5.9 in 150 mm |
| Wysokość zęba | 29.8 in 758 mm |
| Grubość zębów | 2.4 in 60 mm |
| Masa zęba | 321.9 lb 146 kg |
| Długość całkowita | 57.9 in 1471 mm |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony