Podsumowanie
Dodatkowe ramiona wideł paletowych zwiększają uniwersalność uchwytów do wideł paletowych, umożliwiając transport szerokiego wachlarza różnych materiałów budowlanych na paletach.
Najważniejsze dane
Dodatkowe ramiona wideł paletowych zwiększają uniwersalność uchwytów do wideł paletowych, umożliwiając transport szerokiego wachlarza różnych materiałów budowlanych na paletach.
Wyświetlanie 1-6 z 4
| Długość zęba | 42.1 in 1070 mm |
| Szerokość zęba | 4.8 in 122 mm |
| Wysokość zęba | 31.2 in 793 mm |
| Grubość zębów | 2 in 50 mm |
| Masa zęba | 198 lb 89.8 kg |
| Długość całkowita | 45.7 in 1160 mm |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony