1829 mm (72 in) — po lewej

1829 mm (72 in) — po lewej Zęby wideł budowlanych

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość całkowita
78.5 in
1994 mm
Długość
72 in
1829 mm
Szerokość
5.9 in
150 mm

Dane techniczne produktu 1829 mm (72 in) — po lewej

Długość całkowita 78.5 in 1994 mm
Długość 72 in 1829 mm
Szerokość 5.9 in 150 mm
Wysokość 29.7 in 754 mm
Grubość zębów 2.6 in 65 mm
Udźwig 6448.5 lb 2925 kg
Masa 377 lb 171 kg
Konfiguracja zębów Lewa strona Lewa strona

Zobacz, jak 1829 mm (72 in) — po lewej wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1829 mm (72 in) — po lewej

Zobacz więcej ofert