1829 mm (72 in)

1829 mm (72 in) Zęby wideł do kłód i tarcicy

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość całkowita
103.5 cale
2008 mm
Długość
96 cale
1829 mm
Szerokość
7.1 cale
150 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Zastosowanie

Zastosowanie

Zęby wideł do kłód i tarcicy Cat® służą do ładunku, rozładunku, przenoszenia i sortowania kłód i tarcicy oraz zasilania tartaku. Ich płaskie zęby wideł i podniesione osłony są zaprojektowane specjalnie z myślą o przenoszeniu nieobrobionych kłód i tarcicy ułożonej w stosy.
Zwiększony spadek zęba

Zwiększony spadek zęba

Zwiększenie spadku zęba zapewnia lepsze pola widzenia podczas załadunku ciężarówki.
Zwężone zęby o przekroju prostokątnym

Zwężone zęby o przekroju prostokątnym

Zęby o przekroju prostokątnym zwężające się do wierzchołka umożliwiają operatorowi wciskanie zębów między kłody w celu ich sortowania, a także pozwalają lepiej kontrolować rozładunek.
Szersze zęby

Szersze zęby

Szersze zęby mają większą powierzchnię zapewniającą stabilność podczas transportowania większych materiałów.

Dane techniczne produktu 1829 mm (72 in)

Długość całkowita 103.5 cale 2008 mm
Długość 96 cale 1829 mm
Szerokość 7.1 cale 150 mm
Wysokość 40 cale 1016 mm
Grubość zębów 3 cale 65 mm
Udźwig 8558.3 lb 4400 kg
Masa 718.7 lb 204 kg
Konfiguracja zębów Nieobrotowe, niepływające Nieobrotowe, niepływające

Zobacz, jak 1829 mm (72 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony