1350 mm (53 cale)

Zęby wideł paletowych 1350 mm (53 cale)

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość zęba
53.1 in
1350 mm
Szerokość zęba
4.9 in
125 mm
Wysokość zęba
29.5 in
750 mm

Podsumowanie

Dodatkowe ramiona wideł zwiększają uniwersalność uchwytów do wideł paletowych, umożliwiając transport szerokiego wachlarza różnych materiałów budowlanych na paletach.

Dane techniczne produktu 1350 mm (53 cale)

Długość zęba 53.1 in 1350 mm
Szerokość zęba 4.9 in 125 mm
Wysokość zęba 29.5 in 750 mm
Grubość zębów 2 in 50 mm
Masa zęba 209 lb 94.8 kg
Długość całkowita 56.7 in 1441 mm

Zobacz, jak 1350 mm (53 cale) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1350 mm (53 cale)

Zobacz więcej ofert