| Długość zęba | 36 in 914.4 mm |
| Szerokość zęba | 3.9 in 100 mm |
| Wysokość zęba | 21.3 in 541 mm |
| Grubość zębów | 1.6 in 40 mm |
| Masa zęba | 91.9 lb 41.7 kg |
| Długość całkowita | 38.5 in 979 mm |
Zęby wideł paletowych 914 mm (36 cala)
Wyślij zapytanie ofertowe Kup terazNajważniejsze dane
- Długość zęba
- 36 in
- 914.4 mm
- Szerokość zęba
- 3.9 in
- 100 mm
- Wysokość zęba
- 21.3 in
- 541 mm
Podsumowanie
Dodatkowe ramiona wideł paletowych zwiększają uniwersalność uchwytów do wideł paletowych, umożliwiając transport szerokiego wachlarza różnych materiałów budowlanych na paletach.
Najważniejsze cechy w skrócie
Dane techniczne produktu 914 mm (36 cala)
Zobacz, jak 914 mm (36 cala) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
Akcesoria do wideł
914 mm (36 cala)
Wybrano
- Długość zęba
- 36 in
- 914.4 mm
- Szerokość zęba
- 3.9 in
- 100 mm
- Wysokość zęba
- 21.3 in
- 541 mm
Akcesoria do wideł
1050 mm (41 cali)
- Długość zęba
- 41.3 in
- 1050 mm
- Szerokość zęba
- 5.1 in
- 130 mm
- Wysokość zęba
- 31.5 in
- 800 mm
Akcesoria do wideł
1070 mm (42 cala)
- Długość zęba
- 42.1 in
- 1070 mm
- Szerokość zęba
- 3.9 in
- 100 mm
- Wysokość zęba
- 21.3 in
- 541 mm
assignment Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Galeria multimediów
Zdjęcia
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony