Podsumowanie
Dodatkowe ramiona wideł paletowych zwiększają uniwersalność uchwytów do wideł paletowych, umożliwiając transport szerokiego wachlarza różnych materiałów budowlanych na paletach.
Najważniejsze dane
Dodatkowe ramiona wideł paletowych zwiększają uniwersalność uchwytów do wideł paletowych, umożliwiając transport szerokiego wachlarza różnych materiałów budowlanych na paletach.
Wyświetlanie 1-6 z 4
| Długość zęba | 48 cale 1219 mm |
| Szerokość zęba | 3.9 cale 100 mm |
| Wysokość zęba | 32.6 cale 829 mm |
| Grubość zębów | 2 cale 50 mm |
| Masa zęba | 156.5 lb 71 kg |
| Długość całkowita | 51.1 cale 1299 mm |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony