Podsumowanie
Dodatkowe zęby do wideł, dostępne w różnych odmianach i długościach, zwiększają wszechstronność uchwytów wideł do kłód i tarcicy.
Najważniejsze dane
Dodatkowe zęby do wideł, dostępne w różnych odmianach i długościach, zwiększają wszechstronność uchwytów wideł do kłód i tarcicy.
Wyświetlanie 1-6 z 4
| Długość całkowita | 103.5 in 2628 mm |
| Długość | 96 in 2438 mm |
| Szerokość | 7.1 in 180 mm |
| Wysokość | 40 in 1016 mm |
| Grubość zębów | 3 in 75 mm |
| Udźwig | 8558.3 lb 3882 kg |
| Masa | 718.7 lb 326 kg |
| Konfiguracja zębów | Nieobrotowe, niepływające Nieobrotowe, niepływające |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony