1524 mm (60 cali)

Zęby wideł do kłód i tarcicy 1524 mm (60 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość całkowita
103.5 in
1703 mm
Długość
96 in
1524 mm
Szerokość
7.1 in
150 mm

Podsumowanie

Dodatkowe zęby do wideł, dostępne w różnych odmianach i długościach, zwiększają wszechstronność uchwytów wideł do kłód i tarcicy.

Dane techniczne produktu 1524 mm (60 cali)

Długość całkowita 103.5 in 1703 mm
Długość 96 in 1524 mm
Szerokość 7.1 in 150 mm
Wysokość 40 in 1016 mm
Grubość zębów 3 in 65 mm
Udźwig 8558.3 lb 3465 kg
Masa 718.7 lb 181 kg
Konfiguracja zębów Nieobrotowe, niepływające Nieobrotowe, niepływające

Zobacz, jak 1524 mm (60 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony