1524 mm (60 cali) ze złączem Fusion

1524 mm (60 cali) ze złączem Fusion Widły paletowe

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Grubość zębów
3 cale
65 mm
Szerokość zęba
6 cale
150 mm
Wysokość
33.1 cale
840 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Cat

100% zgodność z normami ITA Klasa IV

  • Praca jest bardziej wydajna, gdy widły pasują do palety. Zęby wideł są zgodne z normami International Truckers Association dotyczącymi ładunków spaletyzowanych, więc masz pewność, że będą dla Ciebie odpowiednie.
  • Wydajna praca z wózkami, pojemnikami i w miejscach załadunku.
  • Normalizowane według standardowych objętości ITA.
Cat

Gotowe do pracy.

  • Możliwość wyboru szerokości od maksymalnych po minimalne, bez konieczności użycia narzędzi. Ustaw i pracuj.
  • Sześć, równo rozmieszczonych punktów mocowania co 16 cm (6,3 cala).
  • Wybierz najlepsze rozwiązanie: Nieruchome zęby o szerokości 152 cm (60 cali) lub 183 cm (72 cale) sprawdzą się przy typowych załadunkach.
  • Kompatybilne z każdą łyżką ze złączem Fusion — łatwy montaż w każdym momencie. Łatwy demontaż, gdy nie są już potrzebne.
Cat

Wsparcie techniczne dealerów Cat

  • Dobierz maszynę do wideł, urządzenia i wszystko czego potrzebujesz u lokalnego dealera Cat.
  • Części zamienne i wsparcie dostępne, gdziekolwiek pracujesz… nieważne, gdzie zaprowadzi Cię praca.

Dane techniczne produktu 1524 mm (60 cali) ze złączem Fusion

Grubość zębów 3 cale 65 mm
Szerokość zęba 6 cale 150 mm
Wysokość 33.1 cale 840 mm
Szerokość 84 cale 2134 mm
Maksymalna odległość między zewnętrznymi krawędziami ramion wideł – przy maksymalnym rozsunięciu 87.3 cale 2070 mm
Masa eksploatacyjna 2092 lb 949 kg

Zobacz, jak 1524 mm (60 cali) ze złączem Fusion wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Model

Model

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1524 mm (60 cali) ze złączem Fusion

Zobacz więcej ofert