Podsumowanie
Kosy poziome Cat® służą oczyszczania terenu i usuwania zarośli.
Najważniejsze dane
Wyświetlanie 1-6 z 7
| Szerokość całkowita | 79.7 cale 2025 mm |
| Szerokość urabiania | 78 cale 1981 mm |
| Maksymalna średnica cięcia | 3 cale 76 mm |
| Wymagany układ hydrauliczny | XPS o dużym natężeniu przepływu XPS o dużym natężeniu przepływu |
| Długość całkowita | 92.4 cale 2346 mm |
| Wysokość całkowita | 21.3 cale 542 mm |
| Masa | 1175.1 lb 533 kg |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 100–130 l/min (26–34 gal/min) 100–130 l/min (26–34 gal/min) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 150–280bar (2176–4065psi) 150–280bar (2176–4065psi) |
| Prędkość końcówki (zależna od przepływu) | 4332–5631 m/min (14212–18475 ft/min) 4332–5631 m/min (14212–18475 ft/min) |
| Pojemność silnika hydraulicznego | 12 in³/obr 196 cm³/obr. |
| Moment obrotowy wału napędowego | 297–554 N.m (219–409 lb/ft) 297–554 N.m (219–409 lb/ft) |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony