Kosa pozioma BR117 / kosiarka do zarośli / kosiarka bijakowa

Kosy poziome BR117

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość całkowita
68 in
1727 mm
Szerokość urabiania
66 in
1676 mm
Maksymalna średnica cięcia
3 in
76 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Zastosowanie

Zastosowanie

Kosy poziome marki Cat® są używane do usuwania zarośli ze środkowych pasów autostrad i miejsc przeznaczonych pod ułożenie przewodów do przesyłania mediów oraz do wstępnego czyszczenia obszaru przeznaczonego pod zabudowę, parki czy tereny rekreacyjne.
Ostrza i zespoły mocowania ostrzy

Ostrza i zespoły mocowania ostrzy

Wysokowytrzymałe ostrza zapewniają doskonałe cięcie i trwałość, a ponadto przekształcają nadmiernie wyrośnięte rośliny w ściółkę. Dokładnie wyważony zespół mocowania ostrzy zapobiega powstawaniu niepożądanych wibracji. Stożkowy zespół mocowania ostrzy umożliwia unoszenie się narzędzia tnącego ponad pniaki i kamienie.
Silnik i koła zębate o dużej trwałości

Silnik i koła zębate o dużej trwałości

Charakteryzujący się dużą trwałością silnik zapewnia wiele lat niezawodnej pracy wysokoobrotowych ostrzy. Poddane obróbce mechanicznej i cieplnej koła zębate, znajdujące się w szczelnie zamkniętej skrzyni biegów, zapewniają niezawodne i trwałe przenoszenie momentu obrotowego z silnika na zespół mocowania ostrzy.
Osłona chroniąca silnik

Osłona chroniąca silnik

Osłona chroniąca silnik zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do silnika i skrzyni biegów. Po wykręceniu kompletu śrub można tę zamocowaną na zawiasach osłonę odchylić na bok w celu uzyskania łatwego dostępu do silnika i skrzyni biegów.
Ocynkowane łańcuchy ogniwowe

Ocynkowane łańcuchy ogniwowe

Ocynkowane łańcuchy ogniwowe (o ogniwach 7,9mm [5/16 cala]) zapewniają osłonę z przodu i z tyłu urządzenia, ograniczając wyrzucanie zanieczyszczeń i materiału w powietrze.
Płozy o dużej wytrzymałości

Płozy o dużej wytrzymałości

Wysoko wytrzymałe płozy umożliwiają łatwe przemieszczanie kosy poziomej po nierównym terenie, zapewniając jednocześnie stabilność narzędzia roboczego i maszyny.

Dane techniczne produktu BR117

Szerokość całkowita 68 in 1727 mm
Szerokość urabiania 66 in 1676 mm
Maksymalna średnica cięcia 3 in 76 mm
Wymagany układ hydrauliczny Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego
Długość całkowita 79 in 2007 mm
Wysokość całkowita 21.3 in 542 mm
Masa 1018.5 lb 462 kg
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 57–87 l/min (15–23 gal/min) 57–87 l/min (15–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 150–230bar (2176–3340psi) 150–230bar (2176–3340psi)
Prędkość końcówki (zależna od przepływu) 2910–4442 m/min (9547–14572 ft/min) 2910–4442 m/min (9547–14572 ft/min)
Pojemność silnika hydraulicznego 8.5 in³/obr 140 cm³/obr.
Moment obrotowy wału napędowego 217–329 N.m (160–243 lb/ft) 217–329 N.m (160–243 lb/ft)

Zobacz, jak BR117 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  BR117

Zobacz więcej ofert