Podsumowanie
Kosy poziome Cat® służą oczyszczania terenu i usuwania zarośli.
Najważniejsze dane
Wyświetlanie 1-6 z 7
| Szerokość całkowita | 79.7 in 2025 mm |
| Szerokość urabiania | 78 in 1981 mm |
| Maksymalna średnica cięcia | 3 in 76 mm |
| Wymagany układ hydrauliczny | Standardowy przepływ Standardowy przepływ |
| Długość całkowita | 92.4 in 2346 mm |
| Wysokość całkowita | 21.3 in 542 mm |
| Masa | 1161.8 lb 527 kg |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 57–87 l/min (15–23 gal/min) 57–87 l/min (15–23 gal/min) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 150–230bar (2176–3340psi) 150–230bar (2176–3340psi) |
| Prędkość końcówki (zależna od przepływu) | 3417–5246 m/min (11210–17211 ft/min) 3417–5246 m/min (11210–17211 ft/min) |
| Pojemność silnika hydraulicznego | 8.5 in³/obr 140 cm³/obr. |
| Moment obrotowy wału napędowego | 217–329 N.m (160–243 lb/ft) 217–329 N.m (160–243 lb/ft) |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony