| Szerokość całkowita | 99.4 in 2526 mm |
| Szerokość robocza | 95.9 in 2436 mm |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 30–85 l/min (8–22 galony na minutę) 30–85 l/min (8–22 galony na minutę) |
| Wymaga pełnego kontrolowania narzędzia za pomocą obu joysticków | Tak Tak |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 140-170 barów (2031-2466 psi) 140-170 barów (2031-2466 psi) |
| Długość całkowita | 81.2 in 2062 mm |
| Wysokość całkowita | 106.1 in 2694 mm |
| Masa | 2149.5 lb 975 kg |
| Zakres kąta przechyłu +/- | 15 stopni 15 stopni |
| Podnoszenie | 5 in 127 mm |
| Niższe | 4 in 102 mm |
| Typ adaptera | Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym |
Lemiesze skrzyniowe BB124
Wyślij zapytanie ofertowe Kup terazNajważniejsze dane
- Szerokość całkowita
- 99.4 in
- 2526 mm
- Szerokość robocza
- 95.9 in
- 2436 mm
- Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
- 30–85 l/min (8–22 galony na minutę)
- 30–85 l/min (8–22 galony na minutę)
Podsumowanie
Lemiesze skrzyniowe Cat® są przeznaczone do profilowania i wyrównywania. Każdy model jest przystosowany do pracy ręcznej lub automatycznej, przy użyciu systemów profilowania sterowanych laserowo lub przez GPS.
Najważniejsze cechy w skrócie
Dane techniczne produktu BB124
Zobacz, jak BB124 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
Lemiesze
BB124
Wybrano
- Szerokość całkowita
- 99.4 in
- 2526 mm
- Szerokość robocza
- 95.9 in
- 2436 mm
- Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
- 30–85 l/min (8–22 galony na minutę)
- 30–85 l/min (8–22 galony na minutę)
Lemiesze
BB121
- Szerokość całkowita
- 87.4 in
- 2221 mm
- Szerokość robocza
- 83.9 in
- 2131 mm
- Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
- 30–85 l/min (8–22 galony na minutę)
- 30–85 l/min (8–22 galony na minutę)
assignment Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Galeria multimediów
Zdjęcia
Widok 360°
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Wyrównywanie z pomocą opcjonalnego systemu z dwoma laserami i standardowymi nieruchomymi masztami
Profilowanie z pomocą opcjonalnego systemu z dwoma laserami i standardowymi nieruchomymi masztami
Profilowanie z pomocą opcjonalnego systemu 3D GPS z dwoma odbiornikami GPS i sztywnymi masztami