GB120, Smart

Lemiesze równiarki GB120, Smart

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość całkowita
78.4 in
1992 mm
Szerokość lemiesza
78 in
1981 mm
Szerokość — pełne odchylenie
68.8 in
1747 mm

Podsumowanie

Lemiesze równiarki Cat® z technologią Smart służą do cięcia, przenoszenia i profilowania ziemi, żwiru, piachu i praktycznie każdego innego materiału służącego jako podłoże.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 15

Zastosowanie

Zastosowanie

Lemiesze równiarki Cat® z technologią Smart służą do cięcia, przenoszenia i profilowania ziemi, żwiru, piachu i praktycznie każdego innego materiału służącego jako podłoże. Istnieje funkcja wspomagania lemiesza, która zapewnia większe możliwości niż technologia Smart. Lemiesz równiarki z technologią Smart umożliwia korzystanie ze spadku poprzecznego na platformach ładowarki o sterowaniu burtowym i kompaktowej ładowarki gąsienicowej.
Tryb sterowania osprzętem

Tryb sterowania osprzętem

Tryb sterowania osprzętem (ręczny) zamienia D3 i równiarkę z technologią Smart w maszynę, sterowanie którą jest bardziej intuicyjne w przypadku danego zadania. Lewy joystick nadal służy do sterowania funkcjami napędu maszyny. Prawe joysticki sterują teraz osprzętem.
Wskazanie kąta na wyświetlaczu maszyny

Wskazanie kąta na wyświetlaczu maszyny

Specjalny ekran spycharki z technologią Smart informuje operatora o orientacji osprzętu. Operator widzi nachylenie oraz kąt lemiesza.
Kontrola spadku poprzecznego

Kontrola spadku poprzecznego

Gdy jest aktywny spadek poprzeczny, operator wybiera pożądany spadek poprzeczny lemiesza, ustawiając lemiesz w wymaganym położeniu. Następnie osprzęt utrzymuje wymagany spadek podczas pracy, nawet gdy zmieni się spadek maszyny.
Kompatybilność z zewnętrznym naprowadzaniem

Kompatybilność z zewnętrznym naprowadzaniem

Lemiesz równiarki jest kompatybilny z zewnętrznym naprowadzaniem. Cat Grade (GPS i UTS), EW GO!, Total Station.
Zakrzywiony lemiesz środkowy

Zakrzywiony lemiesz środkowy

Zakrzywione odkładnice umożliwiają rolowanie i składanie materiału, dzięki czemu można go zagarniać więcej i szybciej. Opadający materiał łatwo znajdzie i wypełni puste miejsca w podłożu, poprawiając efektywność całej operacji profilowania i wyrównywania.

Dane techniczne produktu GB120, Smart

Szerokość całkowita 78.4 in 1992 mm
Szerokość lemiesza 78 in 1981 mm
Szerokość — pełne odchylenie 68.8 in 1747 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 50–86 l/min (13–23 gal/min) 50–86 l/min (13–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 180–230 barów (2600–3340 psi) 180–230 barów (2600–3340 psi)
Wymagany układ hydrauliczny Standardowy przepływ Standardowy przepływ
Długość całkowita 88.4 in 2246 mm
Ogólna wysokość z masztami 104.4 in 2652 mm
Wysokość całkowita 41.2 in 1046 mm
Masa 1970.9 lb 894 kg
Zakres kąta przechyłu +/- 15 stopni 15 stopni
Maksymalny kąt ustawienia lemiesza — w prawo lub w lewo od położenia środkowego 30 stopni 30 stopni
Wysokość lemiesza 17 in 431 mm
Prześwit 6 in 152 mm
Maksymalna głębokość skrawania 4 in 102 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak GB120, Smart wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

360 View