Podsumowanie
Lemiesze równiarki Cat® z technologią Smart służą do cięcia, przenoszenia i profilowania ziemi, żwiru, piachu i praktycznie każdego innego materiału służącego jako podłoże.
Najważniejsze dane
Lemiesze równiarki Cat® z technologią Smart służą do cięcia, przenoszenia i profilowania ziemi, żwiru, piachu i praktycznie każdego innego materiału służącego jako podłoże.
Wyświetlanie 1-6 z 15
| Szerokość całkowita | 96.4 cale 2449 mm |
| Szerokość lemiesza | 96 cale 2438 mm |
| Szerokość — pełne odchylenie | 84.4 cale 2143 mm |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 50–86 l/min (13–23 gal/min) 50–86 l/min (13–23 gal/min) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 180–230 barów (2600–3340 psi) 180–230 barów (2600–3340 psi) |
| Wymagany układ hydrauliczny | Standardowy przepływ Standardowy przepływ |
| Długość całkowita | 88.4 cale 2246 mm |
| Ogólna wysokość z masztami | 104.4 mm 2652 mm |
| Wysokość całkowita | 41.2 cale 1046 mm |
| Masa | 2059.1 lb 934 kg |
| Zakres kąta przechyłu +/- | 15 stopni 15 stopni |
| Maksymalny kąt ustawienia lemiesza — w prawo lub w lewo od położenia środkowego | 30 stopni 30 stopni |
| Wysokość lemiesza | 17 cale 431 mm |
| Prześwit | 6 cale 152 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 4 cale 102 mm |
| Typ adaptera | Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony