Podsumowanie
Lemiesze skrzyniowe Cat® są przeznaczone do profilowania i wyrównywania. Każdy model jest przystosowany do pracy ręcznej lub automatycznej, przy użyciu systemów profilowania sterowanych laserowo lub przez GPS.
Najważniejsze dane
Lemiesze skrzyniowe Cat® są przeznaczone do profilowania i wyrównywania. Każdy model jest przystosowany do pracy ręcznej lub automatycznej, przy użyciu systemów profilowania sterowanych laserowo lub przez GPS.
Wyświetlanie 1-6 z 11
| Szerokość całkowita | 87.4 cale 2221 mm |
| Szerokość robocza | 83.9 cale 2131 mm |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 30–85 l/min (8–22 galony na minutę) 30–85 l/min (8–22 galony na minutę) |
| Wymaga pełnego kontrolowania narzędzia za pomocą obu joysticków | Tak Tak |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 140-170 barów (2031-2466 psi) 140-170 barów (2031-2466 psi) |
| Długość całkowita | 81.2 cale 2062 mm |
| Wysokość całkowita | 106.1 cale 2694 mm |
| Masa | 1999.6 lb 907 kg |
| Zakres kąta przechyłu +/- | 15 stopni 15 stopni |
| Podnoszenie | 5 cale 127 mm |
| Niższe | 4 cale 102 mm |
| Typ adaptera | Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Wyrównywanie z pomocą opcjonalnego systemu z dwoma laserami i standardowymi nieruchomymi masztami
Profilowanie z pomocą opcjonalnego systemu z dwoma laserami i standardowymi nieruchomymi masztami
Profilowanie z pomocą opcjonalnego systemu 3D GPS z dwoma odbiornikami GPS i sztywnymi masztami