Podsumowanie
Idealna do wycinania ścieżek w asfalcie, połączeń nawierzchni drogowych oraz rowów na instalacje rurowe czy kablowe.
Najważniejsze dane
Idealna do wycinania ścieżek w asfalcie, połączeń nawierzchni drogowych oraz rowów na instalacje rurowe czy kablowe.
Wyświetlanie 1-6 z 13
| Maksymalna głębokość skrawania | 23.6 in 600 mm |
| Szerokość tarczy | 7.9 in 200 mm |
| Masa | 2921.1 lb 1325 kg |
| Szerokość całkowita | 65.2 in 1655 mm |
| Wysokość całkowita | 69.5 in 1765 mm |
| Długość | 95.2 in 2417 mm |
| Wymagany układ hydrauliczny | XHP / XE o dużym natężeniu przepływu XHP / XE o dużym natężeniu przepływu |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 136-150 l/min (36-40 galonów/min) 136-150 l/min (36-40 galonów/min) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 250–280barów (3630–4000psi) 250–280barów (3630–4000psi) |
| Pojemność silnika hydraulicznego | 102.9 in³/obr 1686 cm³/obr. |
| Moment obrotowy tarczy przy maksymalnym ciśnieniu | 5538.4 lb/ft 7509 N·m |
| Prędkość tarczy przy maksymalnym przepływie | 89 obr./min 89 obr./min |
| Prędkość końcówki przy maksymalnym przepływie | 1410.8 ft/min 430 m/min |
| Frezy stożkowe – na tarczę | 96 96 |
| Rodzaj standardowego frezu | Z betonu Z betonu |
| Rodzaj opcjonalnego frezu | Uniwersalne Uniwersalne |
| Przesuw boczny | 21.7 in 550 mm |
| Urządzenie do czyszczenia rowów | Tak Tak |
| Sposób napędu | Bezpośredni napęd Bezpośredni napęd |
| Typ adaptera | Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony