| Szerokość robocza (złożone skrzydła) | 108.5 in 2756 mm |
| Ogólna szerokość (złożone skrzydła) | 116.2 in 2951 mm |
| Ogólna szerokość (rozłożone skrzydła) | 173.7 in 4411 mm |
| Szerokość robocza (rozłożone skrzydła) | 173.7 in 4411 mm |
| Masa | 1951.1 lb 885 kg |
| Długość | 67.1 in 1705 mm |
| Wysokość całkowita | 36 in 915 mm |
| Hydrauliczny układ sterowania pod kątem – w lewo/w prawo od środka | ± 35 stopni ± 35 stopni |
| Pozycja pływająca | ± 5 stopni ± 5 stopni |
| Ruch obrotowy skrzydeł | 180 stopni 180 stopni |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 76–87 l/min (20–23 gal/min) 76–87 l/min (20–23 gal/min) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 200–230 bar (2800–3300 psi) 200–230 bar (2800–3300 psi) |
| Typ adaptera | Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym |
| Typ ruchomej krawędzi | Stal Stal |
| Wysokość ruchomej krawędzi | 5.1 in 130 mm |
| Liczba ruchomych krawędzi | 1 1 |
| Wymagany układ hydrauliczny | Standardowe natężenie przepływu z 14-stykowym zasilaniem elektrycznym Standardowe natężenie przepływu z 14-stykowym zasilaniem elektrycznym |
Pługi boczne do odśnieżania 2,8 m (9 ft)
Wyślij zapytanie ofertowe Kup terazNajważniejsze dane
- Szerokość robocza (złożone skrzydła)
- 108.5 in
- 2756 mm
- Ogólna szerokość (złożone skrzydła)
- 116.2 in
- 2951 mm
- Ogólna szerokość (rozłożone skrzydła)
- 173.7 in
- 4411 mm
Podsumowanie
Ten osprzęt, z niezależnie sterowanymi skrzydłami i możliwością zmiany kąta ustawienia, można adaptować do bieżących potrzeb, zarówno doraźnie, jak i na stałe.
Najważniejsze cechy w skrócie
Dane techniczne produktu 2,8 m (9 ft)
Zobacz, jak 2,8 m (9 ft) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
Produkty do odśnieżania
2,8 m (9 ft)
Wybrano
- Szerokość robocza (złożone skrzydła)
- 108.5 in
- 2756 mm
- Ogólna szerokość (złożone skrzydła)
- 116.2 in
- 2951 mm
- Ogólna szerokość (rozłożone skrzydła)
- 173.7 in
- 4411 mm
Produkty do odśnieżania
2,4 m (8 ft)
- Szerokość robocza (złożone skrzydła)
- 96.5 in
- 2451 mm
- Ogólna szerokość (złożone skrzydła)
- 104.2 in
- 2647 mm
- Ogólna szerokość (rozłożone skrzydła)
- 161.7 in
- 4106 mm
Produkty do odśnieżania
3,1 m (10 stóp)
- Szerokość robocza (złożone skrzydła)
- 121.3 in
- 3082 mm
- Ogólna szerokość (złożone skrzydła)
- 128.1 in
- 3254 mm
- Ogólna szerokość (rozłożone skrzydła)
- 195.9 in
- 4977 mm
assignment Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Galeria multimediów
Zdjęcia
Widok 360°
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony