Podsumowanie
Specjalna konstrukcja umożliwia skuteczne usuwanie śniegu, minimalizuje liczbę przejazdów i ogranicza gromadzenie się soli.
Najważniejsze dane
Specjalna konstrukcja umożliwia skuteczne usuwanie śniegu, minimalizuje liczbę przejazdów i ogranicza gromadzenie się soli.
Wyświetlanie 1-6 z 7
| Szerokość robocza | 192 cale 4877 mm |
| Masa | 3112.9 lb 1412 kg |
| Długość | 76.6 cale 1945 mm |
| Lemiesz środkowy — wysokość | 34.6 cale 878 mm |
| Wysokość całkowita | 42.8 cale 1086 mm |
| Typ adaptera | Odbiornik łyżki Odbiornik łyżki |
| Typ ruchomej krawędzi | Gumowa krawędź ruchoma Gumowa krawędź ruchoma |
| Wysokość ruchomej krawędzi | 7.6 cale 193.5 mm |
| Liczba ruchomych krawędzi | 2 2 |
| Szerokość całkowita | 198.7 cale 5048 mm |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D i pług do śniegu przy pracy w Kolorado.
Pług do śniegu Cat® wykonujący swoją pracę.