| Szerokość robocza | 120 in 3048 mm |
| Masa | 866.4 lb 393 kg |
| Długość | 43.7 in 1109 mm |
| Lemiesz środkowy — wysokość | 36 in 914 mm |
| Wysokość całkowita | 36 in 914 mm |
| Typ adaptera | Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym |
| Typ ruchomej krawędzi | Nieruchoma krawędź z gumy Nieruchoma krawędź z gumy |
| Szerokość całkowita | 124.5 in 3162 mm |
Proste pługi do śniegu 3,05 m (10 stóp)
Wyślij zapytanie ofertowe Kup terazNajważniejsze dane
- Szerokość robocza
- 120 in
- 3048 mm
- Masa
- 866.4 lb
- 393 kg
- Długość
- 43.7 in
- 1109 mm
Podsumowanie
Specjalna konstrukcja umożliwia skuteczne usuwanie śniegu, minimalizuje liczbę przejazdów i ogranicza gromadzenie się soli.
Najważniejsze cechy w skrócie
Dane techniczne produktu 3,05 m (10 stóp)
Zobacz, jak 3,05 m (10 stóp) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
Produkty do odśnieżania
3,05 m (10 stóp)
Wybrano
- Szerokość robocza
- 120 in
- 3048 mm
- Masa
- 866.4 lb
- 393 kg
- Długość
- 43.7 in
- 1109 mm
Produkty do odśnieżania
3,05 m (10 stóp)
- Szerokość robocza
- 120 in
- 3048 mm
- Masa
- 1995.2 lb
- 905 kg
- Długość
- 69.1 in
- 1755 mm
Produkty do odśnieżania
3,05 m (10 stóp)
- Szerokość robocza
- 120 in
- 3048 mm
- Masa
- 1803.4 lb
- 818 kg
- Długość
- 50.4 in
- 1279 mm
assignment Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Galeria multimediów
Zdjęcia
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D i pług do śniegu przy pracy w Kolorado.
Pług do śniegu Cat® wykonujący swoją pracę.