| Szerokość wlotu | 76.5 in 1942 mm |
| Szerokość całkowita | 85.9 in 2181 mm |
| Masa | 1016.3 lb 535 kg |
| Wysokość całkowita | 72.6 in 1843 mm |
| Długość całkowita | 37.4 in 951 mm |
| Wymagany układ hydrauliczny | XHP / XE XHP / XE |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 125–150 l/min (33–40 gpm) 125–150 l/min (33–40 gpm) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 200–280 bar (2800–4100 psi) 200–280 bar (2800–4100 psi) |
| Wysokość zbierania materiału | 34.1 in 867 mm |
| Maksymalny wyrzut | 40 ft 12.2 m |
| Średnica ślimaka | 18 in 457 mm |
| Średnica wentylatora wirnika | 25 in 635 mm |
| Szerokość wentylatora wirnika | 8.7 in 222 mm |
| Obracana rura | 270 stopni 270 stopni |
Pługi wirnikowe do odśnieżania SR421
Wyślij zapytanie ofertowe Kup terazNajważniejsze dane
- Szerokość wlotu
- 76.5 in
- 1942 mm
- Szerokość całkowita
- 85.9 in
- 2181 mm
- Masa
- 1016.3 lb
- 535 kg
Najważniejsze cechy w skrócie
Dane techniczne produktu SR421
Zobacz, jak SR421 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
Produkty do odśnieżania
SR421
Wybrano
- Szerokość wlotu
- 76.5 in
- 1942 mm
- Szerokość całkowita
- 85.9 in
- 2181 mm
- Masa
- 1016.3 lb
- 535 kg
Produkty do odśnieżania
SR418
- Szerokość wlotu
- 76.5 in
- 1614 mm
- Szerokość całkowita
- 85.9 in
- 1877 mm
- Masa
- 1016.3 lb
- 512 kg
Produkty do odśnieżania
SR318
- Szerokość wlotu
- 63.5 in
- 1614 mm
- Szerokość całkowita
- 73.9 in
- 1877 mm
- Masa
- 996.5 lb
- 495 kg
assignment Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Galeria multimediów
Zdjęcia
Widok 360°
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony